TIDA-01344

适用于 48V 汽车电池的汽车 10V-80V 超宽输入电压、12V 输出电压反激参考设计

TIDA-01344

设计文件

概述

TIDA-01344 参考设计是一种 24W、汽车 48V 电池前端电源,可在宽输入范围为 10V 到 80V 直流电压(瞬态电压高达 100V,符合 LV148 标准)的情况下生成 12V 电压。该系统包括符合 CISPR 25 要求的 EMI 滤波器和用于将高电压瞬态钳位至适用于下游电路的安全级别的电路保护。该反激式控制器无需光耦合器即可实现初级侧调整,从而延长使用寿命并可实现更小的电路板设计。该反激式变压器的设计通过汽车 AEC-Q200 1 级认证。

特性
  • 宽输入电压反激式转换器可在直流 10V 到 80V(瞬态 100V)的输入电压,12V 输出电压和高达 2A 的电流内运行
  • 具有用于将高电压瞬态钳位至适用于下游电路的安全级别的保护
  • 通过汽车 AEC-Q200 1 级认证的变压器设计
  • 初级侧调整不需要光耦合器,可延长使用寿命,并可实现紧凑的电路板设计
  • 通过 CISPR25 传导 EMI(5 类)测试
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUCO4.PDF (6922 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRQ19.PDF (432 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRQ20.PDF (74 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRQ21.PDF (241 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRQ23.ZIP (883 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCD81.ZIP (447 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRQ22.PDF (1275 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

LM5022-Q1符合 AEC-Q100 标准的 6V 至 60V 宽输入电压、电流模式升压、SEPIC 和反激式控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 设计指南 Automotive 10-80V Ultrawide-VIN, 12V VOUT Flyback Ref Design for 48V Car Battery 2016年 11月 28日
应用手册 AN-2162 Simple Success With Conducted EMI From DC-DC Converters (Rev. C) 2013年 4月 24日
应用手册 AN-2155 Layout Tips for EMI Reduction in DC/ DC Converters (Rev. A) 2013年 4月 23日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频