TIDA-00464

通过玻璃实现高温触控的参考设计

TIDA-00464

设计文件

概述

作为人与机器交互的主要方式之一,人机界面 (HMI) 是制炼厂必不可少的一部分。此参考设计为涉及恶劣环境和危险区域的应用提供了一款 HMI 解决方案。在制炼厂中,操作人员需要与封装在拧紧式金属外壳中的防爆显示屏/控制器进行交互,这一外壳带有厚玻璃窗口,可用于本地读取和编程功能。

此参考设计使用了集成在 FDC2214 中的电容式感应技术。操作人员无需打开外壳即可与控制器交互,可省去开工许可或避免工厂停工,从而节省了时间。

特性
  • 实施了四个强大的按钮选项
  • 按钮与玻璃之间具有可变气隙(1mm 至 2mm)
  • 通过 10mm 厚的玻璃进行手指检测
  • 可使用手套操作,并适应恶劣的环境(水、油、灰尘等)
  • 温度范围:-40°C 至 125°C
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU195.PDF (2353 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRKW2.PDF (211 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRKW3.PDF (51 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRKW4.PDF (95 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRKW6.ZIP (479 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCBY2.ZIP (346 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRKW5.PDF (496 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

信号调节器

FDC22144 通道、28 位、电容数字转换器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

评估模块 (EVM) 用 GUI

SNOC028 Sensing Solutions EVM GUI Tool v1.10.0

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
湿度传感器
HDC1000 具有集成式温度传感器的低功耗、3% 精度数字湿度传感器 HDC1050 具有温度传感器的 ±3% 超低功耗、数字湿度传感器 HDC2010 2% RH 超小型、低功耗数字相对湿度传感器 HDC2080 具有中断/DRDY 引脚的 2% RH 超低功耗数字相对湿度传感器
电感式传感器 AFE
LDC1001-Q1 汽车类、5V、0 级、电感数字转换器 LDC1041 单通道、5V、24 位电感、8 位谐振器电阻、电感数字转换器 LDC1051 单通道、5V、8 位谐振器电阻、电感数字转换器 LDC1101 用于高速应用的单通道、1.8V、24 位电感、16 位谐振器电阻、电感数字转换器 LDC1312 2 通道、12 位、通用电感数字转换器 LDC1312-Q1 2 通道、12 位、通用汽车类电感数字转换器 LDC1314 4 通道、12 位、通用电感数字转换器 LDC1314-Q1 4 通道、12 位、通用汽车类电感数字转换器 LDC1612 2 通道、28 位、高分辨率电感数字转换器 LDC1612-Q1 2 通道、28 位、高分辨率汽车类电感数字转换器 LDC1614 4 通道、28 位、高分辨率电感数字转换器 LDC1614-Q1 4 通道、28 位、高分辨率汽车类电感数字转换器 LDC2112 适用于低功耗触摸按钮、具有基线跟踪功能的 2 通道电感数字转换器 LDC2114 适用于低功耗触摸按钮、具有基线跟踪功能的 4 通道电感数字转换器
信号调节器
FDC1004 4-channel 16-bit capacitance-to-digital converter with active shield driver for EMC protection FDC1004-Q1 Automotive, 4-channel 16-bit capacitance-to-digital converter with active shield driver for EMC FDC2112 2 通道、12 位、电容数字转换器 FDC2112-Q1 2 通道、12 位、汽车类电容数字转换器 FDC2114 4 通道、12 位、电容数字转换器 FDC2114-Q1 4 通道、12 位、汽车类电容数字转换器 FDC2212 2 通道、28 位、电容数字转换器 FDC2212-Q1 2 通道、28 位、汽车类电容数字转换器 FDC2214 4 通道、28 位、电容数字转换器 FDC2214-Q1 4 通道、28 位、汽车类电容数字转换器
硬件开发
评估板
FDC1004EVM FDC1004EVM - 4 通道电容数字转换器评估模块 FDC1004QEVM 4 通道电容数字转换器评估模块 FDC2114EVM FDC2114(两个电容传感器)评估模块 FDC2214EVM 具有两个电容传感器的 FDC2214 评估模块 HDC1010EVM HDC1010 低功耗湿度和温度传感器评估模块 HDC1080EVM HDC1080 低功耗湿度和温度传感器评估模块 HDC2010EVM HDC2010 低功耗湿度温度传感器评估模块 HDC2080EVM HDC2080 低功耗湿度和温度传感器评估模块 LDC1000EVM 用于具有采样 PCB 线圈的数字转换器的电感评估模块 LDC1312EVM LDC1312 评估模块 LDC1314EVM LDC1314 评估模块 LDC1612EVM LDC1612 评估模块 LDC1614EVM LDC1614 具有样片 PCB 线圈的电感数字转换器评估模块 LDC2114EVM LDC2114 1.8V 4 通道电感触控评估模块

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
设计指南 高温镜面触摸屏参考设计 英语版 2017年 5月 25日
技术文章 Engineering magic: Touch through thick glass with LEDs and LCD PDF | HTML 2016年 8月 18日
技术文章 Engineers do better than magicians: HMI touch through a thick glass PDF | HTML 2016年 4月 26日

相关设计资源

硬件开发

评估板
FDC2214EVM 具有两个电容传感器的 FDC2214 评估模块

参考设计

参考设计
TIDA-00343 低功耗穿透玻璃触控参考设计 TIDA-00466 抗扰电容式接近传感器系统参考设计 TIDA-00494 使用 Sharp® LCD 实现的穿透玻璃触控参考设计

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频