TIDA-00376

压电式扬声器频闪灯通知参考设计

TIDA-00376

设计文件

概述

TIDA-00376 使用我们的工业压电式驱动器、闪光灯 LED 驱动器和超低功耗 FRAM 微控制器 (MCU) 来演示听觉和视觉通知子系统的实现方式,这些子系统主要应用于火灾警报终端设备系统。该参考设计展示了通过单个压电传感器和一个低输入电流和高光输出 LED 频闪灯生成的多警报音频率输出。

特性
  • 符合针对听觉和视觉通知设备的 NFPA 72 法规要求
  • 86.5dBA,3m(520Hz 方波)
  • 80.5dBA,3m(2.84kHz 正弦波)
  • 77.5dBA,3m(预先录制的语音)
  • 300 坎德拉,3m(闪光灯模式)
  • 1.44W 功耗(听觉和视觉通知)
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDREY0.PDF (741 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDREY1.PDF (107 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDREY2.PDF (282 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDREY4.ZIP (1264 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCAC3.ZIP (562 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDREY3.PDF (2382 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

压电式驱动器

DRV2700采用 QFN 封装且具有集成式 105V 升压转换器的工业压电式驱动器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LMR14030具有 40uA IQ 的 SIMPLE SWITCHER®、40V、3.5A 2.2MHz 降压转换器

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD1E10B06采用 0402 和 SOD-523 封装的 12pF、±5.5V、±30kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD6F003具有 200MHz -3dB 的 6 通道 5.5V、±12kV ESD 保护 & EMI 滤波器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD15571Q2采用 2mm x 2mm SON 封装的单通道、19.2mΩ、20V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF
MSP430 微控制器

MSP430FR5969具有 64KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU

数据表: PDF | HTML
照明 LED 驱动器

LM3550具有自动 Vf 和 ESR 检测功能的 LED 闪光灯驱动器,适用于移动摄像机系统

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

LMV344四路、5.5V、1MHz、高输出电流 (75mA) 运算放大器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

固件

TIDCAC4 TIDA-00376 Firmware

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
用户指南 Piezo Speaker Strobe Notification Reference Design Guide (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2016年 6月 23日

相关设计资源

参考设计

参考设计
PMP9762 支持火警选通和同步功能的高效、降压、高功率 LED 驱动器

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频