TIDA-00374

星型网络的湿度和温度传感器节点实现纽扣电池使用寿命长达 10 年以上

TIDA-00374

设计文件

概述

该参考设计使用我们的毫微功耗系统计时器、SimpleLink™ 超低功耗无线微控制器 (MCU) 平台和湿度检测技术,展示了用于调节传感器终端节点占空比的超低功耗方法。这些技术可实现极长的电池寿命,标准 CR2032 锂离子纽扣电池的使用寿命长达 10 年以上。该设计包含系统设计技术、详细测试结果和有助于快速启动和运行设计的信息。

 

特性
  • 使用毫微功耗系统计时器来调节系统占空比,可使 CR2032 纽扣电池寿命达到 10 年以上
  • 可配置系统唤醒间隔
  • 低关断状态电流(183nA,持续 59.97 秒)
  • 由于处理器工作电流和无线电发射电流较低,因此可实现超低的导通状态电流(4.04mA,持续 30ms)
  • 相对湿度精度为 ±2%
  • 温度精度为 ±0.2°C
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU116D.PDF (14411 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRD83B.PDF (465 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRD84B.PDF (88 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRD86B.PDF (226 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRD87B.ZIP (548 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDC948B.ZIP (424 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRD85B.PDF (1373 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

实时时钟 (RTC) 和计时器

TPL5100具有电源门控功能和 MOS 驱动器的毫微功耗可编程计时器

数据表: PDF | HTML
实时时钟 (RTC) 和计时器

TPL5110具有 MOS 驱动器和手动 MOSFET 加电功能的毫微功耗系统计时器

数据表: PDF | HTML
实时时钟 (RTC) 和计时器

TPL5111用于占空比应用电源门控的超低功耗系统计时器 (35nA)

数据表: PDF | HTML
低功耗 2.4GHz 产品

CC2630具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 Zigbee 和 6LoWPAN 无线 MCU

数据表: PDF | HTML
低功耗 2.4GHz 产品

CC2640具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 低功耗 Bluetooth® 无线 MCU

数据表: PDF | HTML
低功耗 2.4GHz 产品

CC2650具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 多协议 2.4GHz 无线 MCU

数据表: PDF | HTML
其他无线产品

CC2620具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 Zigbee® RF4CE 无线 MCU

数据表: PDF | HTML
模拟开关和多路复用器

TS5A31601Ω 导通状态电阻、5V、2:1 (SPDT) 模拟开关(6 引脚 SOT-23、SC70 封装)

数据表: PDF | HTML
湿度传感器

HDC1000具有集成式温度传感器的低功耗、3% 精度数字湿度传感器

数据表: PDF | HTML
湿度传感器

HDC1008具有集成式温度传感器的低功耗、4% 精度数字湿度传感器

数据表: PDF | HTML
湿度传感器

HDC1010采用 WCSP 封装的 ±2% 低功耗数字湿度和温度传感器

数据表: PDF | HTML
湿度传感器

HDC1050具有温度传感器的 ±3% 超低功耗、数字湿度传感器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

固件

TIDC949 TIDA-00374 Firmware

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 5
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 设计指南 星型网络的温湿度传感器节点实现纽扣电池使用寿命长达10 年 以上 (Rev. D) 英语版 (Rev.D) 2017年 5月 11日
技术文章 IoT is making buildings greener and more intelligent. Value versus affordability PDF | HTML 2017年 1月 4日
技术文章 How to bring the IoT to older buildings with automation technology PDF | HTML 2015年 8月 13日
技术文章 Achieve extremely long battery life in wireless sensor nodes PDF | HTML 2015年 6月 18日
技术文章 What is the IQ of your home or building? Is it indeed smart? PDF | HTML 2015年 4月 20日

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-00484 低于 1GHz 的星型网络的湿度和温度传感器节点实现纽扣电池使用寿命长达 10 年以上

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频