TIDA-00296
汽车车身控制模块驱动器参考设计
TIDA-00296
概述
TIDA-00296 是一项重点介绍 TI 高侧和低侧继电器、电机以及负载驱动器产品系列的参考设计。我们选择了针对该设计的负载(门锁、车窗升降电机、座椅加热器、HVAC、车灯和 LED)来展示 BCM 可驱动的负载范围以及 TI 解决方案如何满足这些领域。
特性
- 用于驱动多个负载的灵活可靠的驱动器产品:
- 高侧前 FET 驱动器 (LM9061/TPIC44H01)
- 座椅加热器
- 低侧驱动器 (TPL7407L)
- 车灯
- 高侧驱动器 (LMD18400)
- HVAC 风机、车窗/雨刷传动器
- 线性 LED 驱动器 (TPS92630)
- LED
- 智能驱动器通过 I2C 和 SPI 提供诊断和保护功能
- 针对该设计的功率级提供反极性保护
- 前 FET 驱动器用于驱动分立式 FET,因而该设计可灵活地处理负载驱动需求
- 突出了 BCM 可直接驱动具有更高电流需求 (~4500mA) 的负载的能力
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
I2C 通用 I/O (GPIO)
TCA9539-Q1 — 具有中断输出、复位和配置寄存器的汽车类 16 位 1.65 至 3.6V I2C/SMBus I/O 扩展器
数据表: PDF | HTML技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
用户指南 | TIDA-00296 Design Considerations | 2014年 11月 3日 | ||||
测试报告 | TIDA-00296 Test Results | 2014年 9月 22日 |