TIDA-00221

用于支路电流监视器的测量模块参考设计

TIDA-00221

设计文件

概述

此参考设计旨在专门测量支路电流,可在大部分额定电流范围内实现准确测量,同时具有成本效益。为此,采用了高度集成的 SoC 器件,此器件具有可用于电流测量的高达 7 通道的 24 位 Delta-Sigma ADC。此解决方案还有多个支持通信选项,如 UART、JTAG 等。应用包括负载管理、子面板等。

特性
  • 通过 7 通道的 Delta-Sigma ADC 实现精确电流管理(< 2%,从 10% 到 100% 的额定电流,由 CT 和负载电阻控制)
  • 通过集成 SAR ADC 实现电压测量
  • 可工作的扩展温度范围 –40°C 至 +125°C
  • 集成单芯片解决方案带来经济高效、节约空间的解决方案
  • 大型 MSP 系列和线路图/规模性能、特性、价格
  • 可用于 MSP 的可用来源计量库
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU417A.PDF (1964 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRB56.PDF (984 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRB57.PDF (235 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRB58.PDF (560 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRB60.ZIP (2103 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDC693.ZIP (475 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRB59.PDF (2022 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

MOSFET

CSD17571Q2采用 2mm x 2mm SON 封装的单通道、29mΩ、30V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
MSP430 微控制器

MSP430F6779具有 7 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、AES、512KB 闪存和 32KB RAM 的多相位计量 SoC

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

驱动程序或库

TIDC879 TIDA-00221 Energy Library BCM Software

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 设计指南 Measurement Module for Branch Current Monitor (TIDA-00221) (Rev. A) 2014年 10月 14日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频