TIDA-00095

用于 2 线、4 到 20 mA 电流环路系统的 RTD 温度发送器

TIDA-00095

设计文件

概述

此全面设计提供完整的系统,可测量和处理来自 2 线、3 线和 4 线电阻式温度检测器 (RTD) 的温度信号输入,并输出与来自 RTD 输入的所处理的温度相对应的 4 至 20 mA 电流回路信号。它用作参考设计,用于工厂自动化、场发射器和建筑自动化中的流程测量应用。此设计在 -200°C 至 850°C 范围内的最大测量误差低于 0.17°C,具有极低回路功耗 1.4mA(通常包括 RTD 偏置电流)并经过 IEC61000 预认证测试,可显著降低高精度温度传送器系统开发的设计时间。它还可以处理系统级校准(偏差和增益),并进行实施以提高 ADC 和 DAC 精度,另外还包括线性插值以处理 RTD 元件的非线性度。

特性
  • 输入与 2 线、3 线和 4 线 RTD 探针兼容
  • 1.4 mA 的低功耗(包括 RTD 偏置电流)使其适用于回路供电系统
  • 4-20 mA 电流回路信号输出,分辨率为 0.25 µA
  • 最大测量误差:0.11°C(-200°C 至 200°C),0.17°C(-200°C 至 850°C)
  • IEC61000-4-2:ESD:空气放电:±8 kV,A 类,接触放电 ±4 kV,A 类
  • IEC61000-4-4:EFT:±2 kV,A 类。
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDR389.PDF (212 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR390.ZIP (23 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDU214.PDF (257 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDU215.PDF (274 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDC268.ZIP (765 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDC269.ZIP (2301 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDU212.PDF (1492 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

MSP430 微控制器

MSP430G2513具有 16KB 闪存、512B SRAM、比较器、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU

数据表: PDF
Precision ADCs

ADS1120具有 PGA、VREF、2 个 IDAC 和 SPI 接口的 16 位、2kSPS、4 通道、低功耗、小型 Δ-Σ ADC

数据表: PDF | HTML
Precision ADCs

ADS1220具有 PGA、VREF、SPI 和两个 IDAC 的 24 位 2kSPS 四通道低功耗 Δ-Σ ADC

数据表: PDF | HTML
精密 DAC (≤10MSPS)

DAC161S997具有内部基准电压和 4mA 至 20mA 电流环路驱动的 16 位精密 DAC

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A49具有使能功能的 150mA、36V、低噪声、高 PSRR、可调节低压降稳压器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

固件

TIDC270 TIDA-00095 Firmware

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 TI 参考设计 - 用于2 线 4 至 20mA 电流回路系统的 RTD 温度变送器 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2015年 12月 31日
模拟设计期刊 低 IQ 同步降压转换器支持智能场传感器应用 英语版 2021年 5月 25日

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-00165 小尺寸、2 线、4 到 20mA 电流环路 RTD 温度发送器参考设计 TIDA-00168 采用 RTD 或 集成温度传感器实现冷端温度补偿 (CJC) 的热电偶 AFE TIDA-00189 隔离式回路供电的热电偶发送器参考设计 TIDA-00247 单芯片双线制回路供电、4 至 20mA 电流回路 RTD 温度发送器 TIDA-00459 面向隔离式低功耗应用的高效率功率和数据传输参考设计

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频