TIDA-00058
20Mbps 隔离式 RS-485 参考设计
TIDA-00058
概述
该参考设计采用 ISO3086T 隔离式 RS-485 收发器和 TPS76350 高精度线性稳压器提供隔离式 20-Mbps、3.3V 至 5V RS-485 接口。该电路实现了信号和电源隔离,并同时减少电路板空间和功耗。
特性
- 4000V 峰值隔离
- 1/8 单元负载 – 一条总线上高达 256 个节点
- 信令速率高达 20Mbps
- 50kV/us 典型瞬态抗扰性
- 该参考设计可进行订购
工业
- 48-V servo drive
- AC input HVAC motor control
- 交流输入 BLDC 电机驱动
- 高级定制控制 BLDC 驱动器 (<60V)
- 楼宇安全网关
- 呼叫按钮操作面板
- HVAC 大型商用电机控制
- 直流馈送伺服功率级
- 电梯主控板
- 火警控制面板 (FACP)
- 全权限数字式发动机控制 (FADEC)
- 类人机器人传感器模块
- 基于 IGBT 的伺服功率级
- 基于 IPM 的伺服功率级
- 工业机器人混合 I/O 模块
- 工业机器人视觉
- 隔离式交流驱动器功率级
- Mobile robot BMS
- 物流机器人运动控制器
- Mobile robot safety module
- 移动机器人视觉
- Multi-axis servo drive
- 多轴伺服功率级
- 非隔离式交流驱动器功率级
- 加工和视觉推车
- Refrigerant leak detection
- 机械臂推车
- 机器人安全模块
- 具有制动功能的伺服驱动器交流/直流整流器
- 伺服驱动器有源前端
- Single-axis servo drive
- 外科医生控制台
- HVAC 大型商用系统控制器
- 远程保健网关和聚合管理器
- 牵引逆变器电机控制
- 轻型商用室内空气处理器
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | TIDA-00058 Test Results | 2013年 9月 26日 |