TIDA-00055
具有 2A FET 的独立同步开关模式锂离子充电器的参考设计
TIDA-00055
概述
该参考设计是针对锂离子充电管理 IC 的解决方案。其具有高度集成的电池充电 IC(采用同步开关模式电源转换),可对单节锂离子电池进行高效且全面的充电控制。该解决方案为评估 IC 的运行和性能提供了便利的方法。
特性
- 串联电池数:1S 至 3S
- 最大输入电压:16V
- 最大充电电流:2A
- 拓扑:开关模式
- 通信:独立
- 特性:提供可调节或固定的充电电压
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1