TIDA-00054
单节锂离子和锂聚合物电池电量监测计的参考设计
TIDA-00054
概述
此参考设计是一种单节锂离子和锂聚合物电池电量监测计解决方案,用于消费类电子产品应用。此参考设计包包含一个 BQ27010 电路模块、一个用于电量监测计评估的 EV2300 PC 接口板、一根 USB 电缆、含有基于 Windows™ 的 PC 软件的 CD ROM 及支持文档。此设计解决方案包含一个 bq27x10、一个感应电阻器以及计算剩余电池容量和预测系统剩余运行时间所需的所有其他板载组件。
特性
- 串联电池数:1S
- 最大输入电压:4.5V
- 最大充电电流:3A
- 通信:HDQ
- CEDV
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | TIDA-00054 Test Results | 2013年 8月 27日 |