TIDA-00041

用于超低功耗升压转换器 IC 的能量采集参考设计解决方案

TIDA-00041

设计文件

概述

该参考设计是适用于能量收集应用的超低功耗升压转换器。该解决方案在出厂时已完成編程,采用与大多数 MCU 和 3V 纽扣电池相兼容的设置。该设计经过编程后可提供 3.1VDC 最高电压 (OV) 为存储元件充电,且欠压设定为 2.2VDC。VBAT_OK 指示灯将在 VSTOR 升至 2.8VDC 以及降为 2.4VDC 时切换为高。

特性
  • 串联电池数:1S
  • 最大输入电压:5.5V
  • 最大充电电流:50mA
  • 拓扑:开关模式
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU093.PDF (800 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDR061.PDF (85 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR062.PDF (34 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDU094.PDF (182 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

电池充电器 IC

BQ25504用于能量收集器的具有电池管理功能的超低功耗升压转换器 | 毫微功耗管理

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 TIDA-00041 Test Results 2013年 8月 26日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频