TIDA-00035
I2C 控制 4.5A 单节 USB/适配器充电器参考设计
TIDA-00035
概述
该参考设计是高度集成的开关模式电池充电管理和系统电源路径管理解决方案,适用于各种平板电脑和其他便携式器件中使用的单节锂离子和锂聚合物电池。它的低阻抗电源路径对开关模式运行效率进行了优化、减少了电池充电时间并延长了放电阶段的电池寿命。具有充电和系统设置的 I2C 串行接口使该设计成为真正具有灵活性的解决方案。
特性
• 串联电池数:1S
• 最大输入电压:17V
• 最大充电电流:4.5A
• 拓扑:开关模式
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1