TIDA-00033

具有 FET 的过压和过流充电器前端保护 IC 参考设计

TIDA-00033

设计文件

概述

该参考设计是一款高度集成的电路解决方案,旨在保护锂离子电池免受充电电路故障的影响。该 IC 设计可持续监控输入电压和电池电压。如果发生输入过压的情况,则该 IC 将在消隐时间后关闭内部电源 FET。如果在充电过程中电池电压增加到不安全水平,则将移除系统电源。如果输入电流在有限时间内超出过流阈值,则该 IC 设计将关闭输出电源。集成式充电 FET 可根据主机的控制来调节充电电压和电流。该设计还可提供为主机控制器提供带过压和过流保护功能的电压源。

特性
  • 串联电池数:1S
  • 最大输入电压:26V
  • 最大充电电流:560mA
  • 通信:独立
个人电子产品
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU079.PDF (363 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDR047.PDF (93 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR048.PDF (92 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDU080.PDF (157 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

电池保护器

BQ24350具有 FET、6.17 输入 OVP 的过压和过流充电器前端保护 IC

数据表: PDF
电池充电器 IC

BQ24160具有双输入、电源路径和 USB 检测功能的 I2C 单节 2.5A 降压电池充电器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 TIDA-00033 Test Results 2013年 8月 26日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频