TIDA-00031
具有集成感应电阻的系统端 ImpedanceTrack 电量监测计参考设计
TIDA-00031
概述
该参考设计是适用于 bq27421 的全套评估系统解决方案。该解决方案中包括一个带有集成式电流感应电阻器的 bq27421 电路模块。使用此设计需要配备用于电量监测计接口的 EV2300 或 EV2400 PC 接口板(可单独订购)、PC USB 电缆以及基于 Windows™ 的 PC 软件。该电路模块包含一个 bq27421 集成电路,以及监控和预测系统端电量监测解决方案容量所需的其它所有板载组件。该电路模块直接与电池组相连。使用 EV2300 或 EV2400 接口板和软件,用户可以:(1)读取 bq27421 数据寄存器。(2)对芯片组进行编程,以获得不同配置。(3)记录循环数据以便进一步评估。(4) 对 bq27421 解决方案在不同充电和放电条件下的整体功能进行评估。可从德州仪器 (TI) 网站的产品文件夹下载基于 Windows™ 的最新 PC 软件。
特性
- 串联电池数:1S
- 最大输入电压:4.5V
- 最大充电电流:2A
- 通信:I2C
- 特性:集成式感应电阻器
- 组装电路模块,便于快速设置和评估
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1