TIDA-00026

可编程多化合物快速充电管理参考设计

TIDA-00026

设计文件

概述

该参考设计是可编程的单片 IC 解决方案,适用于单化学物或多化学物应用中对镍镉 (NiCd)、镍氢 (NiMH) 或锂离子 (Li-Ion) 电池的快速充电管理。其会选用合适的电池化学物(镍或锂),并使用最佳的充电和终止算法执行操作。该过程消除了不良充电、充电不足或过度充电的情况,并确保快速充电的精确度和安全终止。

特性
  • 串联电池数:1S 至 25S
  • 最大输入电压:25V
  • 最大充电电流:1A
  • 拓扑结构:开关模式
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU067.PDF (1080 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDR035.PDF (68 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR036.PDF (136 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDU068.PDF (455 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

电池充电器 IC

BQ2000具有峰值电压检测终端的开关模式多化合物电池充电器

数据表: PDF
电池充电器 IC

BQ24170具有电源路径选择器的独立 1 至 3 节 4A 同步降压电池充电器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 TIDA-00026 Test Results 2013年 8月 26日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频