TAS5751MEVM

TAS5751M 数字输入、开环 D 类音频放大器评估模块

TAS5751MEVM

立即订购

概述

TAS5751MEVM 可评估来自德州仪器 (TI) 的 I2S 输入开环放大器 TAS5751M。此评估模块装配了两个 TAS5751M 器件:一个器件配置用于双通道运行,另一个器件配置用于单通道运行。TAS5751M 将 PWM 处理器与开环 D 类音频功率放大器相结合。TAS5751MEVM 由 8V 至 26.4V 的单电源供电。TAS5751MEVM 与 PurePath™ 控制台母板(PurePath-CMBEVM – 必须单独订购)和 PurePath™ 控制台 GUI(PurePathConsole – 必须单独申请)结合使用,组成了一套完整的音频评估系统,可支持来自各种来源的音频输入以及一个用于控制器件和支持电路的 GUI。

注意:下载此 GUI 需要事先授权。我们尽力在三个工作日内回复所有申请(通常是当天)。但是,如果您未在三个工作日内收到响应,请在 e2e 上发布申请以让我们知悉。

特性
  • 25W/8Ω 立体声输出和 50W/4Ω 单声道输出(带有 24V 电源)
  • I2S 输入,8kHz-48kHz Fs,可配置 I2C 地址,三调制,每通道最多 10BQ,三频带 AGL 和全频带 AGL
  • 8V 至 26.4V 的宽电源电压功能
  • TAS5751MEVM 配置为 2.1 解决方案,一个 TAS5751M 用于左/右声道驱动,另一个配置为 PBTL 用于低音炮驱动
  • PurePath 控制台母板提供灵活的输入信号路由(USB、SPDIF 和模拟)和用于控制和配置的 USB 连接(通过 PurePath 控制台 3 GUI)
扬声器放大器
TAS5751M 带 EQ 和 AGL 功能的 25W 立体声、40W 单声道、8V 至 26.4V、数字输入、开环 D 类音频放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TAS5751MEVM — TAS5751M 数字输入、开环 D 类音频放大器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
支持软件

TAS5751M-TAS5733L-SW — TAS5751M and TAS5733L GUI and software for PurePath™ Console 3

支持的产品和硬件
应用软件和框架

PUREPATHCONSOLE — PurePath™ Console graphical development suite for audio system design and development

支持的产品和硬件
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

设计文件

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 TAS5751M Evaluation Module User's Guide 2016年 3月 17日
证书 TAS5751MEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
更多文献资料 TAS5751MEVM Quick Start Guide (Rev. A) 2016年 7月 20日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频