TAS5630PHD2EVM

TAS5630PHD 评估模块

TAS5630PHD2EVM

立即订购

概述

TAS5630PHD2EVM PurePath™ Premier Pro 客户评估模块演示了德州仪器 (TI) 的 TAS5630PHD 集成电路。TAS5630PHD 具有高性能、集成立体声反馈、模拟输入、数字放大器和功率级,专为在每通道高达 300W 的条件下驱动 4Ω 扬声器而设计。此放大器只需一个简单的无源解调滤波器即可提供高质量、高效率的音频放大功能。该 EVM 配备有 2 个 BTL 通道,并且可以应用单端或差动模拟输入信号。它还可以将两个 BTL 通道配置为一个并行 BTL (PBTL) 通道。OPA1632 是一款高性能的全差动音频运算放大器,专为处理 EVM 的单端或差动输入信号而设计。该 EVM 具有完整立体声模拟输入、2 × 300W 功率放大器,便于进行评估和处理音乐信号。

特性
  • 立体声 PurePath™ Premier Pro 评估模块。
  • 自包含保护系统(短路和热保护)。
  • 标准 1VRMS 单端输入或差动输入。
  • 双面镀通孔 PCB 布局。
扬声器放大器
TAS5630B 300W 立体声、400W 单声道、25V 至 52.5V 电源电压、模拟输入 D 类音频放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TAS5630PHD2EVM — TAS5630PHD 评估模块

从经销商处购买
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

设计文件

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 4
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 TAS5630PHD2EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
用户指南 A 600-W Input, Isolated PFC Power Supply for AVR Amplifiers. (Rev. C) 2012年 9月 20日
EVM 用户指南 TAS5630PHD2EVM User's Guide (Rev. A) 2010年 5月 5日
数据表 300W STEREO / 600W MONO PurePath HDTM ANALOG-INPUT POWER STAGE 数据表 (Rev. B) 2010年 2月 18日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频