T2-SW

T2 Online Tool to Assist in Choosing Proper TurboTrans Resistor & Amount of Output Capacitance

T2-SW

下载

概述

The TurboTrans software allows the user to determine the T2 module best suited to their design parameters (Vin, Vout, Iout, Ambient Temperature, Airflow) as well as the proper amount of bulk output capacitance required to meet their transient requirements (both using TurboTrans as well as without TurboTrans).This software will also determine the value of resistor (Rtt) to properly set the TurboTrans to meet the given transient conditions.
下载 观看带字幕的视频 视频

下载

计算工具

T2-SW T2 Online Tool to Assist in Choosing Proper TurboTrans Resistor & Amount of Output Capacitance

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

电源模块(集成电感器)
PTH04T220W 采用 TurboTrans 技术的 16A、2.2V 至 5.5V 输入、非隔离、宽输出、可调节电源模块 PTH04T221W 采用 TurboTrans 技术的 16A、2.2V 至 5.5V 输入、陶瓷电容版本、非隔离、宽输出电源模块 PTH04T230W 采用 TurboTrans 技术的 6A 输出 2.2V 至 5.5V 输入的非隔离宽输出可调节电源模块 PTH04T231W 采用 TurboTrans 技术的 6A、2.2V 至 5.5V 输入、陶瓷电容版本、非隔离、宽输出、可调节电源模块 PTH04T240W 采用 TurboTrans 技术的 10A 输出 2.2V 至 5.5V 输入的非隔离宽输出可调节电源模块 PTH04T241W 采用 TurboTrans 技术的 10A、2.2V 至 5.5V 输入、陶瓷电容版本、非隔离、宽输出、可调节电源模块 PTH04T260W 采用 TurboTrans 技术的 3A、2.2V 至 5.5V 输入的非隔离宽输出可调节电源模块 PTH04T261W 采用 TurboTrans 技术的 3A、2.2V 至 5.5V 输入、陶瓷电容版本、非隔离、宽输出、可调节电源模块 PTH05T210W 采用 TurboTrans 技术的 30A 输出 4.5V 至 5.5V 输入的非隔离宽输出可调节电源模块 PTH08T210W 采用 TurboTrans 技术的 30A 输出 5.5V 至 14V 输入的非隔离宽输出调节电源模块 PTH08T220W 采用 TurboTrans 技术的 16A 输出 4.5V 至 14V 输入的非隔离宽输出调节电源模块 PTH08T221W 采用 TurboTrans 技术的 16A、4.5V 至 14V 输入、陶瓷电容版本、非隔离、宽输出、可调节电源模块 PTH08T230W 采用 TurboTrans 技术的 6A 输出 4.5V 至 14V 输入的非隔离宽输出可调节电源模块 PTH08T231W 采用 TurboTrans 技术的 6A、4.5V 至 14V 输入、陶瓷电容版本、非隔离、宽输出调节电源模块 PTH08T240F 用于 3GHz DSP 系统的 10A、4.5V 至 14V 输入电源模块 PTH08T240W 采用 TurboTrans 技术的 10A 输出 4.5V 至 14V 输入的非隔离宽输出可调节电源模块 PTH08T241W 采用 TurboTrans 技术的 10A、4.5V 至 14V 输入、陶瓷电容版本、非隔离、宽输出、可调节电源模块 PTH08T250W 采用 TurboTrans 技术的 50A、4.5V 至 14V 输入、非隔离、宽输出、可调节电源模块 PTH08T260W 采用 TurboTrans 技术的 3A、4.5V 至 14V 输入的非隔离宽输出可调节电源模块 PTH08T261W 采用 TurboTrans 技术的 3A、4.5V 至 14V 输入、陶瓷电容版本、非隔离、宽输出调节电源模块 PTV08T250W 采用 TurboTrans 技术的 50A、8V 至 14V 输入、非隔离式宽输出调节的垂直电源模块

T2-SW T2 Online Tool to Assist in Choosing Proper TurboTrans Resistor & Amount of Output Capacitance

close
最新版本
版本: null
发布日期: null
电源模块(集成电感器)
PTH04T220W 采用 TurboTrans 技术的 16A、2.2V 至 5.5V 输入、非隔离、宽输出、可调节电源模块 PTH04T221W 采用 TurboTrans 技术的 16A、2.2V 至 5.5V 输入、陶瓷电容版本、非隔离、宽输出电源模块 PTH04T230W 采用 TurboTrans 技术的 6A 输出 2.2V 至 5.5V 输入的非隔离宽输出可调节电源模块 PTH04T231W 采用 TurboTrans 技术的 6A、2.2V 至 5.5V 输入、陶瓷电容版本、非隔离、宽输出、可调节电源模块 PTH04T240W 采用 TurboTrans 技术的 10A 输出 2.2V 至 5.5V 输入的非隔离宽输出可调节电源模块 PTH04T241W 采用 TurboTrans 技术的 10A、2.2V 至 5.5V 输入、陶瓷电容版本、非隔离、宽输出、可调节电源模块 PTH04T260W 采用 TurboTrans 技术的 3A、2.2V 至 5.5V 输入的非隔离宽输出可调节电源模块 PTH04T261W 采用 TurboTrans 技术的 3A、2.2V 至 5.5V 输入、陶瓷电容版本、非隔离、宽输出、可调节电源模块 PTH05T210W 采用 TurboTrans 技术的 30A 输出 4.5V 至 5.5V 输入的非隔离宽输出可调节电源模块 PTH08T210W 采用 TurboTrans 技术的 30A 输出 5.5V 至 14V 输入的非隔离宽输出调节电源模块 PTH08T220W 采用 TurboTrans 技术的 16A 输出 4.5V 至 14V 输入的非隔离宽输出调节电源模块 PTH08T221W 采用 TurboTrans 技术的 16A、4.5V 至 14V 输入、陶瓷电容版本、非隔离、宽输出、可调节电源模块 PTH08T230W 采用 TurboTrans 技术的 6A 输出 4.5V 至 14V 输入的非隔离宽输出可调节电源模块 PTH08T231W 采用 TurboTrans 技术的 6A、4.5V 至 14V 输入、陶瓷电容版本、非隔离、宽输出调节电源模块 PTH08T240F 用于 3GHz DSP 系统的 10A、4.5V 至 14V 输入电源模块 PTH08T240W 采用 TurboTrans 技术的 10A 输出 4.5V 至 14V 输入的非隔离宽输出可调节电源模块 PTH08T241W 采用 TurboTrans 技术的 10A、4.5V 至 14V 输入、陶瓷电容版本、非隔离、宽输出、可调节电源模块 PTH08T250W 采用 TurboTrans 技术的 50A、4.5V 至 14V 输入、非隔离、宽输出、可调节电源模块 PTH08T260W 采用 TurboTrans 技术的 3A、4.5V 至 14V 输入的非隔离宽输出可调节电源模块 PTH08T261W 采用 TurboTrans 技术的 3A、4.5V 至 14V 输入、陶瓷电容版本、非隔离、宽输出调节电源模块 PTV08T250W 采用 TurboTrans 技术的 50A、8V 至 14V 输入、非隔离式宽输出调节的垂直电源模块

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频