SPRC265

TMS320C6000 DSP 库 (DSPLIB)

SPRC265

下载

概述

TMS320C6000 Digital Signal Processor Library (DSPLIB) is a platform-optimized DSP function library for C programmers. It includes C-callable, general-purpose signal-processing routines that are typically used in computationally intensive real-time applications. With these routines, higher performance can be achieved than with equivalent standard ANSI C language code. By providing ready-to-use DSP functions with source code, DSPLIB can significantly shorten application development time.

See the benchmarks: DSP core benchmarks

特性

Optimized DSP routines including functions for:

  • Adaptive filtering
  • Correlation
  • FFT
  • Filtering and convolution: FIR, biquad, IIR, convolution
  • Math: Dot products, max value, min value, etc.
  • Matrix operations
下载 观看带字幕的视频 视频

下载

驱动程序或库

C67X-DSPLIB Download TMS320C67x DSP Library

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
基于 Arm 的处理器
OMAPL137-HT 高温低功耗 C674x 浮点 DSP + Arm 处理器 - 高达 456MHz OMAPL138B-EP 345MHz 低功耗 C674x 浮点 DSP + ARM9 处理器(增强型产品) TMS320DM8127 DaVinci 数字媒体处理器
数字信号处理器 (DSP)
SM320C6201-EP 增强型产品 C6201 定点 DSP SM320C6415-EP C6415 定点 DSP(增强型产品) SM320C6424-EP C6424 定点 DSP(增强型产品) SM320C6455-EP 增强型产品 C6455 定点 DSP SM320C6472-HIREL 高可靠性产品 6 核 C6472 定点 DSP SM320C6678-HIREL 高可靠性产品高性能 8 核 C6678 定点和浮点 DSP SM320C6701 用于军事应用的单核 C67x 浮点 DSP - 高达 167MHz SM320C6701-EP 增强型产品 C6701 浮点 DSP SM320C6711D-EP C6711D 浮点 DSP(增强型产品) SM320C6712D-EP C6712D DSP(增强型产品) SM320C6713B-EP C6713 浮点 DSP 增强型产品 SM320C6727B 军用级 C6727B 浮点 DSP SM320C6727B-EP C6727 浮点 DSP(增强型产品) SMJ320C6201B 军用定点数字信号处理器 SMJ320C6203 军用级 C62x 定点 DSP - 陶瓷封装 SMJ320C6701 军用级 C67x 浮点 DSP - 陶瓷封装 SMJ320C6701-SP 航天级 C6701 浮点 DSP - 抗辐射 V 类、采用陶瓷封装 SMV320C6727B-SP 航天级 C6727B 浮点 DSP - 抗辐射 V 类、采用陶瓷封装 TMS320C6202B C62x 定点 DSP- 高达 300MHz、384KB TMS320C6203B C62x 定点 DSP- 高达 300MHz、896KB TMS320C6204 定点数字信号处理器 TMS320C6205 定点数字信号处理器 TMS320C6211B C62x 定点 DSP- 高达 167MHz TMS320C6421Q C64x+ 定点 DSP- 高达 600MHz、8 位 EMIFA、16 位 DDR2 TMS320C6424Q C64x+ 定点 DSP - 高达 600MHz、16/8 位 EMIFA、32/16 位 DDR2 TMS320C6452 C64x+ 定点 DSP- 高达 900MHz、1Gbps 以太网 TMS320C6454 C64x+ 定点 DSP - 高达 1GHz、64 位 EMIFA、32/16 位 DDR2、1Gbps 以太网 TMS320C6455 C64x+ 频率高达 1.2GHz、具有 64 位 EMIFA、32 位和 16 位 DDR2、1Gbps 以太网的定点 DSP TMS320C6457 通信基础设施数字信号处理器 TMS320C6701 C67x 浮点 DSP - 高达 167MHz、McBSP TMS320C6711D C67x 浮点 DSP- 高达 250MHz、McBSP、32 位 EMIFA TMS320C6712D C67x 浮点 DSP - 高达 150MHz、McBSP、16 位 EMIFA TMS320C6720 C67x 浮点 DSP - 200MHz、McASP、16 位 EMIFA TMS320C6722B C67x 浮点 DSP - 高达 250MHz、McASP、16 位 EMIFA TMS320C6726B C67x 浮点 DSP - 高达 266MHz、McASP、16 位 EMIFA TMS320C6727 C67x 浮点 DSP - 高达 250MHz、McASP、32 位 EMIFA TMS320C6727B C67x 浮点 DSP - 高达 350MHz、McASP、32 位 EMIFA TMS320C6743 低功耗 C674x 浮点 DSP- 375MHz TMS320C6745 低功耗 C674x 浮点 DSP- 456MHz、QFP TMS320C6747 低功耗 C674x 浮点 DSP- 456MHz、PBGA

C67X-DSPLIB Download TMS320C67x DSP Library

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 10 七月 2005
产品
基于 Arm 的处理器
OMAPL137-HT 高温低功耗 C674x 浮点 DSP + Arm 处理器 - 高达 456MHz OMAPL138B-EP 345MHz 低功耗 C674x 浮点 DSP + ARM9 处理器(增强型产品) TMS320DM8127 DaVinci 数字媒体处理器
数字信号处理器 (DSP)
SM320C6201-EP 增强型产品 C6201 定点 DSP SM320C6415-EP C6415 定点 DSP(增强型产品) SM320C6424-EP C6424 定点 DSP(增强型产品) SM320C6455-EP 增强型产品 C6455 定点 DSP SM320C6472-HIREL 高可靠性产品 6 核 C6472 定点 DSP SM320C6678-HIREL 高可靠性产品高性能 8 核 C6678 定点和浮点 DSP SM320C6701 用于军事应用的单核 C67x 浮点 DSP - 高达 167MHz SM320C6701-EP 增强型产品 C6701 浮点 DSP SM320C6711D-EP C6711D 浮点 DSP(增强型产品) SM320C6712D-EP C6712D DSP(增强型产品) SM320C6713B-EP C6713 浮点 DSP 增强型产品 SM320C6727B 军用级 C6727B 浮点 DSP SM320C6727B-EP C6727 浮点 DSP(增强型产品) SMJ320C6201B 军用定点数字信号处理器 SMJ320C6203 军用级 C62x 定点 DSP - 陶瓷封装 SMJ320C6701 军用级 C67x 浮点 DSP - 陶瓷封装 SMJ320C6701-SP 航天级 C6701 浮点 DSP - 抗辐射 V 类、采用陶瓷封装 SMV320C6727B-SP 航天级 C6727B 浮点 DSP - 抗辐射 V 类、采用陶瓷封装 TMS320C6202B C62x 定点 DSP- 高达 300MHz、384KB TMS320C6203B C62x 定点 DSP- 高达 300MHz、896KB TMS320C6204 定点数字信号处理器 TMS320C6205 定点数字信号处理器 TMS320C6211B C62x 定点 DSP- 高达 167MHz TMS320C6421Q C64x+ 定点 DSP- 高达 600MHz、8 位 EMIFA、16 位 DDR2 TMS320C6424Q C64x+ 定点 DSP - 高达 600MHz、16/8 位 EMIFA、32/16 位 DDR2 TMS320C6452 C64x+ 定点 DSP- 高达 900MHz、1Gbps 以太网 TMS320C6454 C64x+ 定点 DSP - 高达 1GHz、64 位 EMIFA、32/16 位 DDR2、1Gbps 以太网 TMS320C6455 C64x+ 频率高达 1.2GHz、具有 64 位 EMIFA、32 位和 16 位 DDR2、1Gbps 以太网的定点 DSP TMS320C6457 通信基础设施数字信号处理器 TMS320C6701 C67x 浮点 DSP - 高达 167MHz、McBSP TMS320C6711D C67x 浮点 DSP- 高达 250MHz、McBSP、32 位 EMIFA TMS320C6712D C67x 浮点 DSP - 高达 150MHz、McBSP、16 位 EMIFA TMS320C6720 C67x 浮点 DSP - 200MHz、McASP、16 位 EMIFA TMS320C6722B C67x 浮点 DSP - 高达 250MHz、McASP、16 位 EMIFA TMS320C6726B C67x 浮点 DSP - 高达 266MHz、McASP、16 位 EMIFA TMS320C6727 C67x 浮点 DSP - 高达 250MHz、McASP、32 位 EMIFA TMS320C6727B C67x 浮点 DSP - 高达 350MHz、McASP、32 位 EMIFA TMS320C6743 低功耗 C674x 浮点 DSP- 375MHz TMS320C6745 低功耗 C674x 浮点 DSP- 456MHz、QFP TMS320C6747 低功耗 C674x 浮点 DSP- 456MHz、PBGA
驱动程序或库

C64XPLUS-C66X-C674X-DSPLIB C64x+、C66x 和 C674x DSP 库

下载选项

C64XPLUS-C66X-C674X-DSPLIB C64x+、C66x 和 C674x DSP 库

close
最新版本
版本: 3.4.0.0
发布日期: 26 八月 2014

DSPLIB for C66x Windows Installer

MD5 校验和

DSPLIB for C66x Linux Installer

MD5 校验和

DSPLIB for C674x Windows Installer

MD5 校验和

DSPLIB for C674x Linux Installer

MD5 校验和

DSPLIB for C64x+ Windows Installer

MD5 校验和

DSPLIB for C64x+ Linux Installer

MD5 校验和

发布信息

This is a Post Production release of the DSP Library (DSPLIB) for C64x+/C66x/C674x processors.

DSPLIB contains optimized general-purpose signal-processing routines that are used in computationally-intensive real-time applications. These C-callable routines operate considerably faster than equivalent code written in ANSI C language.

The deliverables in this release include a Windows or Linux installation executable for either the C64x+ or C66x or C674x processors. Each executable installs a component package repository, a documentation directory, an Eclipse plugin directory and an expanded component directory structure with component libraries, header files and test examples.

驱动程序或库

C64X-DSPLIB Download TMS320C64x DSP Library

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
基于 Arm 的处理器
OMAPL137-HT 高温低功耗 C674x 浮点 DSP + Arm 处理器 - 高达 456MHz OMAPL138B-EP 345MHz 低功耗 C674x 浮点 DSP + ARM9 处理器(增强型产品) TMS320DM8127 DaVinci 数字媒体处理器
数字信号处理器 (DSP)
SM320C6201-EP 增强型产品 C6201 定点 DSP SM320C6415-EP C6415 定点 DSP(增强型产品) SM320C6424-EP C6424 定点 DSP(增强型产品) SM320C6455-EP 增强型产品 C6455 定点 DSP SM320C6472-HIREL 高可靠性产品 6 核 C6472 定点 DSP SM320C6678-HIREL 高可靠性产品高性能 8 核 C6678 定点和浮点 DSP SM320C6701 用于军事应用的单核 C67x 浮点 DSP - 高达 167MHz SM320C6701-EP 增强型产品 C6701 浮点 DSP SM320C6711D-EP C6711D 浮点 DSP(增强型产品) SM320C6712D-EP C6712D DSP(增强型产品) SM320C6713B-EP C6713 浮点 DSP 增强型产品 SM320C6727B 军用级 C6727B 浮点 DSP SM320C6727B-EP C6727 浮点 DSP(增强型产品) SMJ320C6201B 军用定点数字信号处理器 SMJ320C6203 军用级 C62x 定点 DSP - 陶瓷封装 SMJ320C6701 军用级 C67x 浮点 DSP - 陶瓷封装 SMJ320C6701-SP 航天级 C6701 浮点 DSP - 抗辐射 V 类、采用陶瓷封装 SMV320C6727B-SP 航天级 C6727B 浮点 DSP - 抗辐射 V 类、采用陶瓷封装 TMS320C6202B C62x 定点 DSP- 高达 300MHz、384KB TMS320C6203B C62x 定点 DSP- 高达 300MHz、896KB TMS320C6204 定点数字信号处理器 TMS320C6205 定点数字信号处理器 TMS320C6211B C62x 定点 DSP- 高达 167MHz TMS320C6421Q C64x+ 定点 DSP- 高达 600MHz、8 位 EMIFA、16 位 DDR2 TMS320C6424Q C64x+ 定点 DSP - 高达 600MHz、16/8 位 EMIFA、32/16 位 DDR2 TMS320C6452 C64x+ 定点 DSP- 高达 900MHz、1Gbps 以太网 TMS320C6454 C64x+ 定点 DSP - 高达 1GHz、64 位 EMIFA、32/16 位 DDR2、1Gbps 以太网 TMS320C6455 C64x+ 频率高达 1.2GHz、具有 64 位 EMIFA、32 位和 16 位 DDR2、1Gbps 以太网的定点 DSP TMS320C6457 通信基础设施数字信号处理器 TMS320C6701 C67x 浮点 DSP - 高达 167MHz、McBSP TMS320C6711D C67x 浮点 DSP- 高达 250MHz、McBSP、32 位 EMIFA TMS320C6712D C67x 浮点 DSP - 高达 150MHz、McBSP、16 位 EMIFA TMS320C6720 C67x 浮点 DSP - 200MHz、McASP、16 位 EMIFA TMS320C6722B C67x 浮点 DSP - 高达 250MHz、McASP、16 位 EMIFA TMS320C6726B C67x 浮点 DSP - 高达 266MHz、McASP、16 位 EMIFA TMS320C6727 C67x 浮点 DSP - 高达 250MHz、McASP、32 位 EMIFA TMS320C6727B C67x 浮点 DSP - 高达 350MHz、McASP、32 位 EMIFA TMS320C6743 低功耗 C674x 浮点 DSP- 375MHz TMS320C6745 低功耗 C674x 浮点 DSP- 456MHz、QFP TMS320C6747 低功耗 C674x 浮点 DSP- 456MHz、PBGA

C64X-DSPLIB Download TMS320C64x DSP Library

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 02 十一月 2003
产品
基于 Arm 的处理器
OMAPL137-HT 高温低功耗 C674x 浮点 DSP + Arm 处理器 - 高达 456MHz OMAPL138B-EP 345MHz 低功耗 C674x 浮点 DSP + ARM9 处理器(增强型产品) TMS320DM8127 DaVinci 数字媒体处理器
数字信号处理器 (DSP)
SM320C6201-EP 增强型产品 C6201 定点 DSP SM320C6415-EP C6415 定点 DSP(增强型产品) SM320C6424-EP C6424 定点 DSP(增强型产品) SM320C6455-EP 增强型产品 C6455 定点 DSP SM320C6472-HIREL 高可靠性产品 6 核 C6472 定点 DSP SM320C6678-HIREL 高可靠性产品高性能 8 核 C6678 定点和浮点 DSP SM320C6701 用于军事应用的单核 C67x 浮点 DSP - 高达 167MHz SM320C6701-EP 增强型产品 C6701 浮点 DSP SM320C6711D-EP C6711D 浮点 DSP(增强型产品) SM320C6712D-EP C6712D DSP(增强型产品) SM320C6713B-EP C6713 浮点 DSP 增强型产品 SM320C6727B 军用级 C6727B 浮点 DSP SM320C6727B-EP C6727 浮点 DSP(增强型产品) SMJ320C6201B 军用定点数字信号处理器 SMJ320C6203 军用级 C62x 定点 DSP - 陶瓷封装 SMJ320C6701 军用级 C67x 浮点 DSP - 陶瓷封装 SMJ320C6701-SP 航天级 C6701 浮点 DSP - 抗辐射 V 类、采用陶瓷封装 SMV320C6727B-SP 航天级 C6727B 浮点 DSP - 抗辐射 V 类、采用陶瓷封装 TMS320C6202B C62x 定点 DSP- 高达 300MHz、384KB TMS320C6203B C62x 定点 DSP- 高达 300MHz、896KB TMS320C6204 定点数字信号处理器 TMS320C6205 定点数字信号处理器 TMS320C6211B C62x 定点 DSP- 高达 167MHz TMS320C6421Q C64x+ 定点 DSP- 高达 600MHz、8 位 EMIFA、16 位 DDR2 TMS320C6424Q C64x+ 定点 DSP - 高达 600MHz、16/8 位 EMIFA、32/16 位 DDR2 TMS320C6452 C64x+ 定点 DSP- 高达 900MHz、1Gbps 以太网 TMS320C6454 C64x+ 定点 DSP - 高达 1GHz、64 位 EMIFA、32/16 位 DDR2、1Gbps 以太网 TMS320C6455 C64x+ 频率高达 1.2GHz、具有 64 位 EMIFA、32 位和 16 位 DDR2、1Gbps 以太网的定点 DSP TMS320C6457 通信基础设施数字信号处理器 TMS320C6701 C67x 浮点 DSP - 高达 167MHz、McBSP TMS320C6711D C67x 浮点 DSP- 高达 250MHz、McBSP、32 位 EMIFA TMS320C6712D C67x 浮点 DSP - 高达 150MHz、McBSP、16 位 EMIFA TMS320C6720 C67x 浮点 DSP - 200MHz、McASP、16 位 EMIFA TMS320C6722B C67x 浮点 DSP - 高达 250MHz、McASP、16 位 EMIFA TMS320C6726B C67x 浮点 DSP - 高达 266MHz、McASP、16 位 EMIFA TMS320C6727 C67x 浮点 DSP - 高达 250MHz、McASP、32 位 EMIFA TMS320C6727B C67x 浮点 DSP - 高达 350MHz、McASP、32 位 EMIFA TMS320C6743 低功耗 C674x 浮点 DSP- 375MHz TMS320C6745 低功耗 C674x 浮点 DSP- 456MHz、QFP TMS320C6747 低功耗 C674x 浮点 DSP- 456MHz、PBGA

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
用户指南 TMS320C64x+ DSP Little-Endian Library Programmer's Reference (Rev. B) 2008年 3月 6日

相关设计资源

软件开发

驱动程序或库
SPRC264 TMS320C6000 图像库 (IMGLIB) SPRC542 C64x+ IQMath 库 - 虚拟浮点引擎
IDE、配置、编译器或调试器
C6FLO-DSPTOOL 用于 TMS320C6000 器件的 C6EZFlo 图形开发工具 C6RUN-DSPARMTOOL 用于 TI DSP+ARM 器件的 C6EZRun 软件开发工具 CCSTUDIO Code Composer Studio™ 集成式开发环境 (IDE)

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频