驱动程序或库
SPRC133
TMS320C55x 芯片支持库 (CSL) – 标准和低功耗
SPRC133
概述
C55x 芯片支持库 (CSL) 提供一个应用程序编程接口 (API),用于配置和控制 DSP 片上外设以实现易用性、各种 C55x 器件间的兼容性以及硬件抽象。CSL 将通过标准化和可移植性来缩短开发时间。
- C55x CSL (SPRC133):特性部分列出的功能是专为 TMS320C55x DSP(包括 C5501、C5502、C5509、C5509A 和 C5510、C5510A)设计的。
- C55x CSL - 低功耗:特性部分列出的功能专为 TMS320C55x 低功耗 DSP(包括 C5504/05、C5514/15/17 和 C5535/45 器件)而设计。
特性
模块 名称 | C55x CSL - SPRC133 外设说明 | 模块 名称 | C55x CSL - 低功耗 CSL 外设说明 |
ADC | 模数转换器 | SAR | 10 位 SAR ADC |
ICACHE | 指令缓存 | ||
DAT | 器件相关 数据复制/填充 | DAT | 数据复制/填充模块 基于 DMA C5505 |
DMA | 直接存储器存取 | DMA | 直接存储器存取 |
IRQ | 中断控制器 | INTC | 中断控制器 |
EMIF | 外部存储器接口 | NAND | NAND 闪存 |
GPIO | 通用 I/O | GPIO | 通用 I/O |
GPT | 32 位通用计时器 | GPT | 32 位通用计时器 |
主机端口接口 (HPI) | 主机端口接口 | ||
I2C | I2C 外设 | I2C | I2C 外设 |
MMC | 多媒体控制器 | MMC/SD | MMC/SD 控制器 |
ATAIF | MMC/SD 驱动程序的 ATAFS 接口 | ||
McBSP | 多通道缓冲 串行端口 | I2S | I2S 外设 |
USB | 通用串行总线 | USB | USB 内核驱动器 |
USB MSC | USB 海量存储类驱动程序 | ||
USB AC | USB 音频类驱动程序 | ||
PLL | 时钟发生器 (锁相环) | PLL | 时钟发生器 (锁相环) |
PWR | 断电 | ||
RTC | 实时时钟 | RTC | 实时时钟 |
计时器 | 计时器 | GPT | 32 位通用计时器 |
UART | 通用异步 接收器发送器 | UART | 通用异步 接收器发送器 |
WDTIM | 看门狗计时器 | WDT | 看门狗计时器 |
MEM | 启用或禁用存储器保持能力 SARAM 和 DARAM 的模式 | ||
LCDC | LCD 控制器 | ||
SDIO | MMC/SD 控制器的 SDIO 驱动程序 | ||
SPI | SPI | 串行端口接口 |
下载
驱动程序或库
C55XCSL-LOWPOWER — 适用于 C5504/05、C5514/15/17 和 C5535/45 器件的 TMS320C55x 芯片支持库
支持的产品和硬件
产品
数字信号处理器 (DSP)
C55XCSL-LOWPOWER — 适用于 C5504/05、C5514/15/17 和 C5535/45 器件的 TMS320C55x 芯片支持库
产品
数字信号处理器 (DSP)
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
用户指南 | TMS320C55x Chip Support Library API Reference Guide (Rev. J) | 2004年 9月 15日 |