SPRC087

C28x IQMath 库 - 虚拟浮点引擎

SPRC087

下载

下载

支持软件

SPRC087 Download C28x IQMath Library - A Virtual Floating Point Engine

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
C2000 实时微控制器
TMS320F2802 具有 100MHz 频率、64KB 闪存、6 通道 PWM 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F2802-Q1 具有 100 MHz 频率、64 KB 闪存、6 通道 PWM 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU TMS320F2809 具有 100 MHz 频率、256 KB 闪存、12 通道 PWM 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F2809-Q1 具有 100MHz 频率、256KB 闪存、12 通道 PWM 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU

支持的产品和硬件

C2000 实时微控制器
TMS320F2802 具有 100MHz 频率、64KB 闪存、6 通道 PWM 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F2802-Q1 具有 100 MHz 频率、64 KB 闪存、6 通道 PWM 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU TMS320F2809 具有 100 MHz 频率、256 KB 闪存、12 通道 PWM 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F2809-Q1 具有 100MHz 频率、256KB 闪存、12 通道 PWM 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频