SN65HVD72EVM
SN65HVD72EVM 评估模块
SN65HVD72EVM
概述
SN65HVD72EVM 可帮助设计者评估器件性能,也可使用 SN65HVD72/SN65HVD75/SN65HVD78 收发器为数据传输系统提供快速开发和分析支持。该 EVM 板具有焊接到板上的 SN65HVD75 (20Mbps) 器件。该 EVM 套件包括具有 SN65HVD72 (250kbps) 和 SN65HVD78 (50Mbps) 器件的 IC 样品包。任一器件都可通过将 SN65HVD75 更换为所需的速度等级器件进行评估。
特性
- 该 EVM 可对 TI RS-485 产品的 HVD7x 系列进行快速、轻松且准确的评估。
- 硬件:
- SN65HVD7X EVM PWB
- 螺旋式 SMA 插孔和 Bergstik 头用作 I/O 连接
- 香蕉插孔用作直流电源输入终端
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 5
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | SN65HVD7x EVM User's Guide | 2012年 3月 9日 | |||
数据表 | 具有 IEC ESD 保护的 SN65HVD7x 3.3V 电源 RS-485 数据表 (Rev. H) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.H) | PDF | HTML | 2019年 5月 17日 | |
证书 | SN65HVD72EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
白皮书 | Smart Fault Indicator with MSP430 FRAM Microcontrollers | 2016年 9月 26日 | ||||
数据表 | 带有国际电工委员会 (IEC) 静电放电 (ESD) 保护的 3.3V 电源 RS-485 数据表 (Rev. C) | 最新英语版本 (Rev.H) | PDF | HTML | 2013年 10月 22日 |