SN65HVD101EVM

用于器件节点 IO-LINK PHY 的 SN65HVD101 和 SN65HVD102 评估模块

SN65HVD101EVM

立即订购

概述

The SN65HVD101 and SN65HVD102 IO-LINK PHYs implement the IO-LINK interface for industrial point-to-point communication. When the device is connected to an IO-Link master through a 3-wire interface, the master can initiate communication and exchange data with the remote node while the SN65HVD10X acts as a complete physical layer for the communication.

特性
  • Configurable CQ output:
    • push-pull, high-side or low-side for SIO mode
  • 9V to 36V Supply range
  • Configurable 3.3V/5V Integrated LDO (HVD101 only)
  • Reverse polarity protection
  • Power Good indicator
  • Over-temperature protection
  • Current Limit indicator
  • Remote Wake-up indicator
IO-Link 和数字 I/O
SN65HVD101 用于器件节点的 IO-Link PHY SN65HVD102 用于器件节点的 IO-Link PHY
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

SN65HVD101EVM — 用于器件节点 IO-LINK PHY 的 SN65HVD101 和 SN65HVD102 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 SN65HVD101EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM 用户指南 SN65HVD101 EVM User's Guide 2013年 1月 3日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频