SIMPLELINK-MSP432-SDK

SimpleLink MSP432 软件开发套件 (SDK)

SIMPLELINK-MSP432-SDK

下载

概述

MSP432 软件开发套件 (SDK) 是一套综合性的软件包,可支持工程师快速开发基于德州仪器 (TI) MSP432™ 微控制器 (MCU) 的功能强大的应用。MSP432 SDK 由多个兼容软件元件构成,其中包括 RTOS、驱动程序和中间件,以及如何一起使用这些元件的示例。此外,各种示例展示了如何使用各功能区和各个受支持的器件,可用作您自己的项目的起点。

 

 
特性
  • 从裸机到高级 API 的灵活编程范例支持整个产品生命周期。
  • 借助一套丰富的应用示例、清晰文档、入门指南、培训视频和全天候在线支持,快速启动开发。
  • 软件免版税、所有软件产品均经严格测试、发布节奏可预测,而且简化的升级可兼容已发布 API,因此拥有成本较低。

  • TI-RTOS 内核:德州仪器 (TI) 开发的具备高级电源管理功能的 RTOS 内核
  • RTOS 内核的 POSIX 实现:在 TI-RTOS 和符合 POSIX 标准的第三方 RTOS 之间实现可移植性,包括预先验证的 FreeRTOS 实现
  • TI 驱动程序:带有线程安全 API 的高级抽象层,可跨 TI-RTOS 和 freeRTOS 运行
  • 以太网连接堆栈:使用 NDK 和 lwIP、mbedTLS 的 TCP/IP
  • 适用于 USB 全速/高速、设备/主机/OTG 的 USB 堆栈
  • 驱动程序库:硬件外设软件 API,可通过抽象方法消除器件硬件寄存器的复杂性
  • 图形库:为融入图形显示的基于 MSP432 MCU 的系统创建图形用户界面,包括显示驱动程序层(特定于使用的显示器)和图形基元层(用于绘制点、线、矩形、圆形、文本和位图图像)
    • 图像重整工具:图形库中使用的图像尺寸和色深处理实用程序
  • IQMathLib:为 C 语言开发者提供的一套经过高度优化的高精度数学运算函数集合,能够将浮点算法无缝嵌入 MSP432 微控制器器件的定点代码中。
  • 丰富的演示套件:展示了 SDK 中包含的几个软件库
  • 文档:针对每个软件组件的完整文档和示例,包括软件 API 指南和用户指南
  • MSP432Ware 迁移指南:SDK 和 TI 基于云的 Resource Explorer 中提供的指南

下载 观看带字幕的视频 视频

下载

您可能需要的其他资源

相关设计资源

硬件开发

调试探针
TMDSEMU200-U XDS200 USB 调试探针

软件开发

IDE、配置、编译器或调试器
CCSTUDIO Code Composer Studio™ 集成式开发环境 (IDE) ENERGYTRACE EnergyTrace 技术 IAR-KICKSTART IAR Embedded Workbench MSP430-GCC-OPENSOURCE GCC - 适用于 MSP 微控制器的开源编译器 MSPKEIL Keil™ µVision® IDE 精简版– 免费 32KB IDE ULPADVISOR ULP(超低功耗)顾问
软件编程工具
SEGGER 适用于嵌入式系统的 SEGGER 硬件和软件开发工具

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频系列

观看全部视频

视频