PROCESSOR-SDK-C665X

适用于 C665x 处理器的处理器 SDK – TI-RTOS 支持

PROCESSOR-SDK-C665X

下载

概述

Processor SDK(软件开发套件)是统一的软件平台,适用于 TI 嵌入式处理器,设置简单,提供开箱即用的快速基准测试和演示。  Processor SDK 的所有版本在 TI 的广泛产品系列中保持一致,让开发人员可以无缝地在多种器件之间重用和迁移软件。  借助 Processor SDK 和 TI 的嵌入式处理器解决方案,开发可扩展平台解决方案从未如此简单。

适用于 C66x 的处理器 SDK v.02.xx 包括对 TI-RTOS 操作系统的支持。

RTOS 亮点:

  • TI-RTOS 内核,适用于 TI 器件的轻量级实时嵌入式操作系统
  • 芯片支持库、驱动程序和基本的板级支持实用程序
  • 用于多个核心和器件之间通信的处理器间通信
  • 经过优化的 C66x 算法库
  • 基本的网络栈和协议
  • 引导加载程序和引导实用程序

 

特性

 

RTOS 特性:

  • 提供完整的驱动程序
  • 调试和仪表实用程序
  • 板级支持包
  • 演示和示例
  • 用于 RTOS 开发的 Code Composer Studio™ IDE
  • 文档

Processor SDK 是免费的,无需向德州仪器 (TI) 支付任何运行时版税。

 

下载

软件开发套件 (SDK)

PROCESSOR-SDK-RTOS-C665X 适用于 C665X 的 RTOS 处理器 SDK

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
数字信号处理器 (DSP)
TMS320C6652 高性能、成本优化的单核 C66x 定点和浮点 DSP - 600MHz
下载选项

PROCESSOR-SDK-RTOS-C665X 适用于 C665X 的 RTOS 处理器 SDK

close
最新版本
版本: 06.03.00.106
发布日期: 2020-4-19

Code Composer Studio IDE for Windows Host

Code Composer Studio IDE for Linux Host

产品
数字信号处理器 (DSP)
TMS320C6652 高性能、成本优化的单核 C66x 定点和浮点 DSP - 600MHz

文档

Additional software elements not included in SDK

Link to Release Notes for Processor SDK RTOS

Link to Getting Started Guide for Processor SDK RTOS

Link to Developer Guide for Processor SDK RTOS

Software Manifest of Components Inside the SDK

Quick Start Guide that was included in the EVM kit

发布信息

Thank you for your interest in the C665x Processor Software Development Kit (SDK) for a real-time operating system (RTOS). This software accelerates application development schedules by eliminating the need to create basic system software functions from scratch.

The SDK includes a real-time multitasking kernel, network communications support, examples, and drivers. The exact content of the SDK depends on the capabilities of the device, but all devices share common APIs and build on existing proven software components to ensure reliability and quality. The software components are fully tested to ensure that they work together with TI's Code Composer Studio integrated development environment.

More Information If you'd like more information on all of these choices, please refer to the Processor RTOS SDK Getting Started Guide. For a complete overview of the SDK, please refer to the Processor RTOS SDK Software Developer Guide.

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
用户指南 Processor SDK-RTOS-Software Developer's Guide 2016-1-26

相关设计资源

硬件开发

评估板
TMDSEVM6657 TMS320C6657 Lite 评估模块

软件开发

IDE、配置、编译器或调试器
CCSTUDIO Code Composer Studio™ 集成式开发环境 (IDE)

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频