软件开发套件 (SDK)
POWERSTAGE-DESIGNER
适用于常用开关模式电源的 Power Stage Designer™ 软件工具
POWERSTAGE-DESIGNER
概述
Power Stage Designer 是一款基于 Java 的工具,可根据用户输入计算 21 种拓扑的电压和电流,有助于加快电源设计。另外,Power Stage Designer 包含波特图绘图工具和具有各种功能的实用工具箱,让电源设计更简单。这款工具可以非常快速地开始全新的电源设计,因为所有计算都是实时执行的。
- “Topology”窗口 – 根据输入参数提供拓扑信息和元件波形
- Loop Calculator – 有助于确定不同拓扑的补偿网络
- Load Step Calculator – 估算指定负载瞬变所需的最小输出电容
- Filter Designer – 可帮助开始设计差模滤波器
- FET Losses Calculator – 比较不同 FET 的性能
- Capacitor Current Sharing Calculator – 显示如何在并联电容器之间分配 RMS 电流
- Bulk Capacitor Calculator for AC/DC Power Supplies – 有助于为交流/直流电源选择合适的大容量电容
- RC-Snubber Calculator for Rectifiers – 有助于选择合适的 RC 缓冲器值,以消减整流器的振铃效应
- RCD-Snubber Calculator for Flyback Converters – 有助于消减反激式转换器中的开关节点振铃效应
- Output Voltage Resistor Divider Calculator – 计算输出的反馈电阻分压器
- Dynamic Analog Output Voltage Scaling Calculator – 为输出的反馈网络提供电阻值,从而调节输出电压
- Dynamic Digital Output Voltage Scaling Calculator - 为输出的反馈网络提供电阻值,从而调节输出电压
- Unit Converter – 在与电源有关的不同单位间进行转换
下载
支持的产品和硬件
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看全部 24