PMP9176
使用 UCC28910 的超宽输入电压范围 AC-DC 降压转换器
PMP9176
概述
The PMP9176 reference design uses Buck converter to convert ultra wide AC input voltage (50Vac to 275Vac) to a 9V/1.1W DC output with UCC28910 controller. Circuit simplicity is achieved with quasi-resonant valley-switching operation and the utilization of Buck topology.
输出电压选项 | PMP9176.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 50 |
Vin (Max) (V) | 275 |
Vout (Nom) (V) | 9 |
Iout (Max) (A) | .12 |
Output Power (W) | 1.08 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | AC |
Topology | Flyback- DCM |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | PMP9176 Test Results | 2013年 11月 19日 |