PMP9171
用于通用交流输入和 15V/0.25A 输出的初级侧稳压反激
PMP9171
概述
The PMP9171 reference design uses the UCC28910 primary-side regulated flyback controller with integrated MOSFET to generate a 15V/0.25A output from an univeral AC input with safety isolation rated transformer. 80% efficiency is achieved at full load and less than 130mW power consumption is observed during no load condition.
输出电压选项 | PMP9171.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 85 |
Vin (Max) (V) | 265 |
Vout (Nom) (V) | 15 |
Iout (Max) (A) | .25 |
Output Power (W) | 3.75 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | AC |
Topology | Flyback- DCM |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | PMP9171 Test Results | 2013年 11月 19日 |