PMP9053

具有 3.3V/0.5A 输出(功能性隔离)的通用三相交流输入

PMP9053

设计文件

概述

The PMP9053 reference design uses the UCC28910 primary-side regulated flyback controller with integrated MOSFET to generate a 3.3V/0.5A output from a 3-phase univeral AC input for metering applications.

输出电压选项 PMP9053.1
Vin (Min) (V) 85
Vin (Max) (V) 265
Vout (Nom) (V) 3.3
Iout (Max) (A) .5
Output Power (W) 1.65
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type AC
Topology Flyback- Quasi Resonant
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

SLUUAR5.PDF (1357 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

SLURAI7.PDF (88 K)

设计布局和元件的详细原理图

SLURAI8.PDF (98 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

SLUC497.ZIP (188 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

UCC28910具有恒压恒流和初级侧控制功能的 700V 反激式开关

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP9053 Test Results 2013年 9月 18日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频