PMP8948
汽车类升压转换器驱动两串 LED
PMP8948
概述
This wide input voltage range boost operates from an input of 9V - 32V and regulates current in two strings of 13 LEDs. Additionally, a second control loop monitors and regulates the input current during drop outs or faults. This low cost design operates at greater than 94% efficiency.
输出电压选项 | PMP8948.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 9 |
Vin (Max) (V) | 32 |
Vout (Nom) (V) | 33 |
Iout (Max) (A) | .22 |
Output Power (W) | 7.26 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Boost- CCM^Boost- Non Sync |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | PMP8948 Test Results | 2013年 6月 24日 |