PMP8877

1/8 砖型隔离式直流/直流电信电源模块数字控制参考设计

PMP8877

设计文件

概述

PMP8877 是基于 UCD3138 数字电源控制器的全功能 1/8 砖型隔离式直流/直流电信电源模块。参考设计采用次级侧控制和硬开关全桥电源拓扑,可在 36V-72V 输入源宽范围内运行时提供 12V/180W 输出功率。该参考设计的亮点包括:94% 峰值效率、对输入电压浪涌的快速输入电压前馈响应、恒定电流/恒定电源过载保护、预偏置启动、用于并联模块应用的电流共享控制,以及 PMBUS 支持与对等控制器进行通信。偏置电源块采用 UCC25230,而该设计中采用的闸极驱动器包括用于驱动 SR MOSFET 的 UCC27524 和用于驱动初级侧半桥 MOSFET 的 UCC27211。其他组件包括可穿过隔离层发送信号的 ISO7240。

特性
  • 36-72V 输入,12V/15A 输出 
  • 1/8 砖型电信直流/直流隔离式电源模块
  • 采用硬开关全桥电源拓扑 
  • 带有集成式 PMBUS 通信的次级侧控制
  • 预偏置启动 
  • 快速输入电压前馈

输出电压选项 PMP8877.1
Vin (Min) (V) 36
Vin (Max) (V) 75
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 18
Output Power (W) 216
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type DC
Topology Half Bridge- Hard Switched
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU052.PDF (1389 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDR010A.PDF (65 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR018.PDF (199 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC470.ZIP (407 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDR742.PDF (413 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

UCC2523012V 至 105V 输入,0.2A 输出开关转换器

数据表: PDF
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCD3138用于隔离电源的高度集成数字控制器(具有 3 个反馈环路和 8 个 DPWM 输出)

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCD3138064具有 64kB 存储器、适用于隔离电源的高集成度数字控制器

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCD3138064A用于隔离式电源的高度集成数字控制器

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCD3138128适用于隔离式电源的高集成度数字控制器

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCD3138AUCD3138A 用于隔离电源的高度集成数字控制器

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCD3138A64适用于隔离式电源的高集成度数字控制器

数据表: PDF | HTML
低侧驱动器

UCC27524具有 5V UVLO、使能功能和 1ns 延迟匹配的 5A/5A 双通道栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
半桥驱动器

UCC27211具有 8V UVLO 和 TTL 输入的 4A、120V 半桥栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS76201具有使能功能的 100mA、10V、低 IQ、可调节低压降稳压器

数据表: PDF

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP8877 Test Results 2013年 8月 20日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频