PMP8762

用于消费类电子产品的低线路、宽输入范围 LLC 谐振式转换器 (12V/10A)

PMP8762

设计文件

概述

PMP8762 参考设计使用单 LLC 谐振转换器级通过低线路输入电压(100Vac 至 132Vac)提供 12V/10A 输出。该设计的特点是电路成本低、电磁干扰(感应和辐射)小且效率高(满负荷时超过 87%)。该设计使用 UCC25600 谐振转换器控制器及 UCC27702 高侧闸极驱动器来控制 LLC 谐振转换器。

输出电压选项 PMP8762.1
Vin (Min) (V) 100
Vin (Max) (V) 132
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 10
Output Power (W) 120
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type AC
Topology Half Bridge- LLC^Half Bridge- Resonant
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

SLUUA83.PDF (3753 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

SLURA01.PDF (163 K)

设计布局和元件的详细原理图

SLURA02.PDF (123 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

SLUC419.ZIP (247 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC256008 引脚高性能谐振模式 LLC 控制器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TL431可调精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML
比较器

TL331高压单路差动比较器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
技术文章 Power Tips: Why is your LLC resonant converter frequency way, way off PDF | HTML 2015年 9月 27日
测试报告 PMP8762 Test Results 2013年 1月 10日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频