PMP8583
至 12.2V/500mA 非隔离型准谐振反激的通用输入
PMP8583
概述
The PMP8583 is a non-isolated quasi-resonant flyback, which converts the universal input mains to 12.2V, and is limited to 0.5A. The controller UCC28910 has an internal Mosfet that is rated at 700V.
输出电压选项 | PMP8583.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 90 |
Vin (Max) (V) | 265 |
Vout (Nom) (V) | 12.2 |
Iout (Max) (A) | .5 |
Output Power (W) | 6.1 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | AC |
Topology | Flyback- Quasi Resonant |
工业
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | PMP8583 Test Results | 2013年 7月 23日 |