PMP8523

5.0V/70mA 升压转换器

PMP8523

设计文件

概述

该设计是以 3.3V 输入电压提供 5.0V (70mA) 输出电压的升压转换器。PMP8523 是为满足工业应用要求而设计的。

输出电压选项 PMP8523.1
Vin (Min) (V) 3
Vin (Max) (V) 3.6
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) .07
Output Power (W) .35
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Boost- Synchronous
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

SLVU838.PDF (732 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

SLVRB16.PDF (43 K)

设计布局和元件的详细原理图

SLVRB17.PDF (14 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS61070采用 ThinSOT-23 封装且具有省电模式的可调节 600mA 开关、1200kHz 升压转换器

数据表: PDF

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP8523 Test Results 2013年 1月 11日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频