PMP8515

9.5V/1.5A 汽车类升压转换器

PMP8515

设计文件

概述

该设计是用于汽车应用的升压转换器,可以在启动时将电池电压提升到 9.5V (1.5A)。它可以承受最高 40V 的输入峰值。

输出电压选项 PMP8515.1
Vin (Min) (V) 4
Vin (Max) (V) 10
Vout (Nom) (V) 9.5
Iout (Max) (A) 1.5
Output Power (W) 14.25
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Boost- Non Sync
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

SLUUA85.PDF (963 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

SLURA03.PDF (80 K)

设计布局和元件的详细原理图

SLURA04.PDF (16 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

TPS402104.5V~52V 宽输入范围升压/SEPIC/反激式直流/直流控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP8515 Test Results 2013年 1月 11日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频