PMP8508

5.0V/0.35A 降压转换器(修订版 A)

PMP8508

设计文件

概述

该设计是用于汽车应用及非汽车应用的降压转换器。它提供 5.0V (0.35A) 的输出电压,输入电压范围为 7.5-24V。它可以用最高 60V 的电压短时间工作。

输出电压选项 PMP8508.1
Vin (Min) (V) 7.5
Vin (Max) (V) 24
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) .35
Output Power (W) 1.75
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck- Non Sync
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

SNVU207.PDF (798 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

SNVR183.PDF (48 K)

设计布局和元件的详细原理图

SNVR180.PDF (16 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LM5010A6V 至 75V 宽输入电压、1A 恒准时非同步降压稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP8508 Test Results 2013年 1月 11日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频