PMP8500

具有 85-265VAC 输入的初级侧稳压反激 (5.9V/1.5A)

PMP8500

设计文件

概述

PMP8500 参考设计使用 UCC28700 初级侧调节反激式控制器,从通用交流输入产生 5.9V/1.5A 输出。通过 UCC28700 的谷底开关功能,这个低成本设计可实现高于 78% 的最大负荷效率,且空载损失低于 30mW。

输出电压选项 PMP8500.1
Vin (Min) (V) 85
Vin (Max) (V) 265
Vout (Nom) (V) 5.9
Iout (Max) (A) 1.5
Output Power (W) 8.85
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type AC
Topology Flyback- Quasi Resonant
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

SLUUA71.PDF (1705 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

SLUR997.PDF (40 K)

设计布局和元件的详细原理图

SLUR998.PDF (17 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

SLUC414.ZIP (278 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

SLUUA72.PDF (127 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC28700具有 PSR 和可编程电缆补偿功能的恒压、恒流 PWM

数据表: PDF

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP8500 Test Results 2012年 12月 4日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频