PMP8380

具有 18V 至 75V 输入和 12V、12A 输出的有源钳位正向参考设计

PMP8380

设计文件

概述

该参考设计可通过宽范围 18V-75V 电信输入在 12A 的情况下提供 12V 电压,效率达 94% 以上。此设计使用带有同步整流器的 UCC2897A 有源钳位控制器,以实现高效且具有成本效益的解决方案,该解决方案可通过 24VDC 或 48VDC 输入总线工作。

输出电压选项 PMP8380.1
Vin (Min) (V) 18
Vin (Max) (V) 75
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 12
Output Power (W) 144
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type DC
Topology Forward- Active Clamp
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

SLUUA27.PDF (2444 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

SLUR962.PDF (85 K)

设计布局和元件的详细原理图

SLUR961.PDF (19 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC2897A具有 P 沟道钳位 FET 和线路过压保护的 110V 有源钳位电流模式 PWM 控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
应用手册 PMP8380 Mod List 2013年 3月 6日
测试报告 PMP8380 Test Results 2012年 10月 1日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频