PMP8014
用于使用 TPS92314 的 A19,具有 PFC 的晶闸管可调光反激式 LED 驱动器
PMP8014
概述
此参考设计的主要目的在于展示基于 TPS92314 且具有 PFC 的高性能、紧凑型和 TRIAC 可调光离线反激式 LED 驱动器。该 LED 驱动器旨在将交流输入转换为 LED 调节电流。该参考设计的工作条件和性能如下:● 198VAC 至 264VAC 50Hz 输入电压 ● 18V 至 22V LED 电压 ● 350mA LED 调节电流 ● 典型系统效率 84% ● 典型功率因数 0.9 ● 输出短路和断路保护
输出电压选项 | PMP8014.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 198 |
Vin (Max) (V) | 264 |
Vout (Nom) (V) | 20 |
Iout (Max) (A) | .35 |
Output Power (W) | 7 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | AC |
Topology | Flyback- Transition Mode |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP8014 Test Results | 2012年 11月 27日 |