PMP7877

用于 Xilinx® Zynq-7000 的电源参考设计

PMP7877

设计文件

概述

This is a multi-output buck converter design that has an input voltage range of 10.8Vin to 13.2Vin and has seven regulated outputs: 1Vout @ 5A, 1.8Vout @ 2.5A, 1.5Vout @ 6A, 3.3Vout @ 5A, 3.3Vout @ 5A, 5Vout @ 2A, and 0.75Vout @ 1A continous/3Apeak. This design has been approved and tested by Xilinx.

特性

• Provides all the power supply rails needed for a Xilinx® Zynq®-7000 series SoC
• Design optimized to support a 12V input
• On board power up and down sequencing
• External clock frequency syncronization (500kHz)
• Proven and tested design

输出电压选项 PMP7877.1 PMP7877.2 PMP7877.3 PMP7877.4 PMP7877.5 PMP7877.6 PMP7877.7 PMP7877.8
Vin (Min) (V) 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8
Vin (Max) (V) 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 14.4
Vout (Nom) (V) 1 1.8 1.5 3.3 3.3 5 .75 12.45
Iout (Max) (A) 5 2.5 6 5 5 2 1 5
Output Power (W) 5 4.5 9 16.5 16.5 10 .75 62.25
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC DC DC DC DC DC DC DC
Topology Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous Linear Regulator Buck
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

SNVU252.PDF (1550 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

SNVR236.PDF (179 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRCQ3.PDF (53 K)

设计布局和元件的详细原理图

SNVR235.PDF (178 K)

设计布局和元件的详细原理图

SNVR238.PDF (233 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

SNVR237.PDF (118 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

SNVC087.ZIP (1244 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LM21305具有调频功能的 3V 至 18V、5A、电流模式同步降压稳压器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LMR12020采用 LLP-10 封装的 3V 至 20V、2.0A 降压直流/直流开关稳压器

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

LM251194.5V 至 42V 宽输入电压、电流模式双通道同步降压控制器

数据表: PDF | HTML
多通道 IC (PMIC)

TPS51200具有用于 DDR2、DDR3、DDR3L 和 DDR4 的 VTTREF 缓冲基准的 3A 灌电流/拉电流 DDR 终端稳压器

数据表: PDF | HTML
定序器

LM3881具有可调节延时时间的 3 电压轨简易电源序列发生器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

LP2951具有电源正常指示和使能功能的 100mA、30V、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP7877 Test Results 2015年 1月 27日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频