PMP7804
适用于 Kintex 7 应用的多输出电源参考设计
PMP7804
概述
PMP7804 参考设计提供为 Xilinx ® Kintex ® 7 系列 FPGA 供电所需的所有电源轨。该设计使用 Simple Switcher 电源模块以及 LM2121x 低压同步降压稳压器,使用方便,设计周期更短。此设计已针对 12V 输入经过优化。
特性
- 提供 Xilinx® Kintex® 7 系列 FPGA 所需的所有电源轨
- 设计已经过优化,支持 12V 输入
- 板载上电时序控制
- 模块设计,使用方便
输出电压选项 | PMP7804.1 | PMP7804.10 | PMP7804.2 | PMP7804.3 | PMP7804.4 | PMP7804.5 | PMP7804.6 | PMP7804.7 | PMP7804.8 | PMP7804.9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vin (Min) (V) | 10 | 10.8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Vin (Max) (V) | 14 | 14.4 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Vout (Nom) (V) | 1.8 | 6.85 | 2 | 2.5 | 3.3 | 1.5 | 1 | 1.2 | 1 | 1.35 |
Iout (Max) (A) | 16 | 16 | 2 | 8 | 16.5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 |
Output Power (W) | 28.8 | 109.6 | 4 | 20 | 54.45 | 6 | 6 | 4.8 | 6 | 5.4 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC |
Topology | Buck- Synchronous | Buck | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | PMP7804 Test Results | 2015年 1月 7日 |