PMP7451

36Vdc-75Vdc 输入、12V/10A 有源钳位正向、1/8 砖型

PMP7451

设计文件

概述

此参考设计可从标准 48V 电信输入生成 12V/10A 输出。UCC2897A 可控制有源钳位正向转换器功率级。CSD18531Q5A 低栅极和低导通电阻用作自驱同步整流器,可提供高效设计。此设计布局在标准 1/8 引脚砖型上,提供使能、遥感和输出过压功能。

特性
  • 36V to 75VDC Input, 12V/10A Output (120W)
  • Active Clamp Foward Topology
  • Features UCC2897A Controller along with TI NexFET Synchronous Rectifiers
  • Industry Standard Eighth Brick Footprint
  • Output Overvoltage protection
  • Romote Sense
输出电压选项 PMP7451.1
Vin (Min) (V) 36
Vin (Max) (V) 75
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 10
Output Power (W) 120
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type DC
Topology Forward- Active Clamp^Forward- Synchronous
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

SLUU965.PDF (2718 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

SLUR911.PDF (48 K)

设计布局和元件的详细原理图

SLUR910.PDF (22 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC480.ZIP (374 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

MOSFET

CSD18531Q5A采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、4.6mΩ、60V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC2897A具有 P 沟道钳位 FET 和线路过压保护的 110V 有源钳位电流模式 PWM 控制器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TL431可调精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP7451 Test Results 2012年 5月 21日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频