PMP7390
双端口汽车USB充电器参考设计
PMP7390
概述
通过采用 TPS40170 PWM 降压控制器,此电源管理参考设计以其小外形规格提供 5V 稳压输出来为 2 个 USB 端口供电,其中每个端口 2.1A(共 4.2A)。此设计经优化后采用 12V 额定输入,可接受 8-60V。
特性
- 采用 TPS40170,输入电压 8 至 60V(额定 12V),输出 5V/4.2A
- 外形规格符合 UL 2089 和 ANSI/SAE J563
- 每端口一个 TPS2511,满足 BC1.2 关于 DCP 的要求
- 满足 USB 2.0 和 3.0 电源开关要求
- TPS2511 USB 电源开关还提供数据线路控制,可为多种器件充电
- 此参考设计已经过实验室测试,并具有设计文件和应用手册支持
输出电压选项 | PMP7390.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 9 |
Vin (Max) (V) | 60 |
Vout (Nom) (V) | 5 |
Iout (Max) (A) | 4.2 |
Output Power (W) | 21 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck- Synchronous^USB Switch |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | PMP7390 Test Results | 2012年 5月 14日 |