PMP7388
9 - 40V 汽车输入、5V/2.1A 智能 USB 充电器
PMP7388
概述
此参考设计是来源于汽车电池的完整车用 USB 充电器解决方案。
此设计采用 9V 到 40V 的直流输入来生成 5V/2.1A 的输出,适用于智能手机和平板电脑。
特性
- 适用于汽车应用的完整 USB 充电解决方案
- 高度紧凑设计,PCB 布局经过优化并可立即投入使用。
- TPS54240 提供极高效率 (~93%) 的直流/直流转换。
- TPS2511 USB 电源开关提供自适应电子签名来识别多种设备并为其充电。
输出电压选项 | PMP7388.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 9 |
Vin (Max) (V) | 40 |
Vout (Nom) (V) | 5 |
Iout (Max) (A) | 2.1 |
Output Power (W) | 10.5 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck- Non Sync^USB Switch |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | PMP7388 Test Results | 2012年 5月 14日 |