This reference design replaces the now obsolete PMP7376 52-V to 60-Vdc input, 12-V/22-A active clamp forward reference design.
PMP9656
48V-60VDC 输入、12V/250W 有源钳位正向参考设计
PMP9656
概述
此参考设计可从 54V 直流输入生成 12V/21A 输出。UCC2897A 控制有源钳位正向转换器功率级。CSD18532Q5B 的低栅极和低导通电阻用作自驱同步整流器,使该设计能实现接近 96% 的最大负载效率。紧凑型 UCC27511 驱动器可为同步整流器简化栅极驱动器电路。
特性
- 最大负载时效率高于 95%
- 10% 负载时效率为 89%
- 低输出波纹
- 自驱动同步整流器(使用 CSD18532Q5B MOSFET)可降低驱动复杂性
- 产生稳压 12V 总线,适用于电信和服务器应用
- 小尺寸,最大组件高度低于 14mm
输出电压选项 | PMP9656.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 48 |
Vin (Max) (V) | 60 |
Vout (Nom) (V) | 12 |
Iout (Max) (A) | 21 |
Output Power (W) | 252 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Forward- Active Clamp^Forward- Synchronous |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP9656 Test Results | 2014年 10月 16日 |