PMP7294

18Vdc-36Vdc 输入、28V/100W 有源钳位正向

PMP7294

设计文件

概述

此参考设计使用 UCC2897A 有源钳位控制器,以便从标准 24V 直流电信输入中生成隔离式 28V/3.6A 输出。此参考设计在输出级上使用二极管检波,并实现了高达 93% 的效率。可通过更改单一电阻器值将此输出调低至 24V。

特性
  • 18-36V Input, 28V/3.6A Output
  • Standard 24Vdc telecom input range
  • Efficiency up to 93%
  • Diode Rectification
  • Adjustable Output as low as 24V
  • Active Clamp Forward Topology, featuring UCC2897A Controller
输出电压选项 PMP7294.1
Vin (Min) (V) 18
Vin (Max) (V) 36
Vout (Nom) (V) 28
Iout (Max) (A) 3.6
Output Power (W) 100.8
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type DC
Topology Forward- Active Clamp
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

SLUU866.PDF (2307 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

SLUR818.PDF (45 K)

设计布局和元件的详细原理图

SLUR819.PDF (22 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

SLUC333.ZIP (328 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

SLUU867.PDF (133 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC2897A具有 P 沟道钳位 FET 和线路过压保护的 110V 有源钳位电流模式 PWM 控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP7294 Test Results 2012年 2月 10日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频