PMP7233
用于汽车应用的启动仿真器
PMP7233
概述
此设计是一个启动仿真器,它产生三种不同的启动脉冲以测试最高 50W 的汽车系统。微控制器根据编程曲线设置 2-15V 范围内的同步降压的输出电压。输出电流范围为 3.3-25A。它是一个完整的系统,提供了制造该器件所需的全部信息。
特性
- 器件具有瞬变保护功能,能够承受高达 62V 峰值输入电压,还实现了设计灵活性
- 器件几乎可以立即响应线路瞬变,其输出调节高于 1%
- 电压跟踪功能可减少外部组件,从而节省板面空间
- 逻辑器件支持带电插入、局部关断模式以及后驱动保护
- 最大限度降低电源应用中的损耗
输出电压选项 | PMP7233.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 20 |
Vin (Max) (V) | 28 |
Vout (Nom) (V) | 12.6 |
Iout (Max) (A) | 4 |
Output Power (W) | 50.4 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck- Synchronous |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
开始开发
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | PMP7233 Test Results | 2013年 9月 5日 |