PMP5123
"8V-36V Input 12V/7A; 93% Efficient Active Clamp Forward
PMP5123
概述
此参考设计可从 8V 至 36V 直流输入生成隔离式 12V/7A 输出。UCC2897A 可控制有源钳位正向转换器功率级。CSD19533Q5A 和 CSD19534Q5A 的低栅极和低导通电阻使此设计的最大负荷效率超过 93%,峰值效率超过 94%。紧凑型 UCC27511 驱动器可为同步整流器简化栅极驱动电路。
特性
- 高效率(峰值超过 94%)
- 小尺寸,最大组件高度低于 0.5 英寸 (12.5mm)
- 自驱动同步整流器可降低驱动复杂性
输出电压选项 | PMP5123.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 8 |
Vin (Max) (V) | 36 |
Vout (Nom) (V) | 12 |
Iout (Max) (A) | 7 |
Output Power (W) | 84 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Forward- Active Clamp^Forward- Synchronous |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | PMP5123 Test Results (Rev. A) | 2015年 6月 3日 |