PMP4451
具有输入和输出快速充电器的 USB-C DFP+ USB-A 移动电源参考设计
PMP4451
概述
This is a power bank reference design with a USB type C DFP plus a USB type A port supporting high voltage discharging. Fast charger input is also supported to save more charging time. It can detect the input port attach/detach automatically, as well as the output ports.
特性
- Type C DFP Enabled @5V/3A
- Fast Charger input supported
- Fast Discharging with high voltage output
- Automatic Attach/Detach Detection
- High Discharging Current
- High Integration and Low BOM
输出电压选项 | PMP4451.1 | PMP4451.2 |
---|---|---|
Vin (Min) (V) | 3.9 | 3.9 |
Vin (Max) (V) | 14 | 14 |
Vout (Nom) (V) | 5.1 | 12 |
Iout (Max) (A) | 3 | 1.5 |
Output Power (W) | 15.3 | 18 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC | DC |
Topology | Boost- Integrated Switch^Buck- Integrated Switch | Boost- Integrated Switch^Buck- Integrated Switch |
个人电子产品
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
MOSFET
CSD17483F4 — 采用 1mm x 0.6mm LGA 封装、具有栅极 ESD 保护的单通道、260mΩ、30V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET
数据表: PDF | HTML技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP4451 Test Results | 2015年 10月 19日 |