PMP4347
用于 T8 管的通用交流输入高效率 18W 隔离 LED 驱动器。(42V/0.42A)
PMP4347
概述
该参考设计展示了用于 T8 灯管应用的低成本高功率因数 LED 驱动器解决方案,它包括使用 TPS92314(SOIC-8) 具有初级侧调节拓扑的单级反激。输入范围为 85~265Vac,输出为 38~42V 420mA。通常效率为 90% 且 PF>0.9。
输出电压选项 | PMP4347.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 85 |
Vin (Max) (V) | 265 |
Vout (Nom) (V) | 42 |
Iout (Max) (A) | .42 |
Output Power (W) | 17.64 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | AC |
Topology | Flyback- Quasi Resonant |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP4347 Test Results | 2012年 11月 20日 |